IDSイベントベースカメラシリーズ uEye EVS

uEye EVS:IDS、イベントベースセンサー搭載の新しいカメラシリーズを発表

高速の動きを効率的に、ロスなくキャプチャし、データ量を削減

小さな高速移動物体をできるだけ効率的に、モーションブラーなしでキャプチャするにはどうすればよいでしょうか。大量のデータを生成せずに動きを分析するにはどうすればよいでしょうか。IDS Imaging Development Systems GmbHは、新しいuEye EVSで、これらの課題に対応するために特別に開発されたイベントベースのビジョンセンサーを搭載した産業用カメラを発売します。このカメラは、連続したデータストリームではなく、関連するイベントのみをキャプチャします。従来のイメージベースのシステムと比較して、生成されるデータの量が大幅に削減されます。そのため、uEye EVSは、振動の光学モニタリングや高速モーション解析など、処理速度と精度が求められる用途に最適なソリューションです。

超コンパクトなUSB3カメラは、わずかな動きもリアルタイムでロスなく視覚化します。非常に広いダイナミックレンジにより、 ほぼ完全な暗闇でも動作します。これは、SONY/Prophesee IMX636イベントベースビジョンセンサーにより実現されています。従来のイメージセンサーとは異なり、一定の間隔(フレーム)で画像全体を完全にキャプチャするのではなく、シーン内の変化にのみ反応します。視野内の明るさが変化したタイミングと場所に応じて、個々のセンサーピクセルごとにイベントを伝送します。時間分解能、すなわち明るさの変化が連続して起こる2つの事象の間の最小測定可能時間差は、100マイクロ秒未満にすることができます。「イベントベースカメラは、非常に高い時間分解能を実現しており、動きの激しいシーンに最適です。高速で動く物体の動きを、情報を損失することなく撮影するのに最適な条件です。これは、1秒あたり1万枚以上のイメージベースのフレームレートに匹敵します」と、3D & Vision SoftwareのプロダクトオーナーであるPatrick Schick氏は説明します。同時に、センサーは視野内の静止した領域をすべて無視するため、イメージベースの製品よりも10分の1から1000分の1のデータしか生成しません。これにより、メモリと計算時間を節約できます。

「uEye EVS」カメラシリーズと初のuEye XCP-E製品ファミリーにより、IDSはわずか29 x 29 x 17ミリメートルの超コンパクトな産業用フォーマットでイベントベースのセンサー技術を提供します。亜鉛ダイキャスト製の密閉型ハウジングにCマウントアダプターを搭載し、コンパクトなサイズとネジ止め式のUSB Micro-Bコネクターにより、産業用および非産業用分野の幅広い用途に最適なカメラとなっています。今後、製品ラインにさらにバリエーションが追加される予定です。

詳細情報: https://jp.ids-imaging.com/ueye-evs-cameras.html

画像 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

「招き猫」の動きの例 - 左はイベントベース、右はイメージベース。
コンパクトなUSB3カメラuEye XCP-Eは、わずかな動きもリアルタイムで完全にロスなく視覚化します。
uEye XCP-E:イベントベースセンサー搭載のIDS産業用カメラ。
イベントベースセンサー技術により、uEye EVSカメラは画像内の関連する変化のみをキャプチャします。
さまざまなuEye EVSカメラモデル。
IDSの新しいイベントベースのカメラシリーズ、uEye EVS。
IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。

ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 4,81 MB

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。