ベルトコンベアアプリケーションで使用されるIDS Nion 3Dカメラ

IDS のNion 3D ToFカメラが量産開始

あらゆる環境で高速・高精度な3Dデータを取得する1.2MPの高解像度ToF技術

IDS Imaging Development Systems GmbHは、1.2メガピクセルの解像度と統合型深度処理機能を備えた産業用ToFカメラ「Nion」をラインナップに加え、3D製品群を拡充しています。Nionは高速な動きや照明条件が変化する状況でも、30fpsで高解像度かつ時間的に安定した深度情報を提供します。そのため、実稼働速度で精密な3Dデータが必要とされるロジスティクス、オートメーション、ロボティクスなどの用途に適しています。

Nionは、動いている物体もほとんどブレることなく捉えます。高い外乱光耐性により、屋内外を問わず再現性の高い測定結果が得られます。測定範囲は0.3〜7.5mと、産業用途で一般的な距離を幅広くカバーします。堅牢なIP67規格のハウジングにより、過酷な環境下でも使用できます。Power over Ethernet(PoE)は、設置の手間と配線作業を軽減します。

IDS 3D Vision & Imaging Software プロダクトマネージャー Patrick Schick は次のように述べています:「Nionは、照明条件が変化する環境でも安定した深度データを提供します。これは、高速かつ高精度な3Dデータを必要とする自動化プロセスにとって確かな基盤となります。」

一般的なToFカメラと比較すると、onsemi AR0130深度センサーは高解像度・低ノイズで、外乱光に対してより安定した結果を提供し、動体への追従性も向上しています。これにより、Nionは物体が高速で移動している場合や、照明条件が変動する場合でも、高い深度精度を実現できます。

コンパクトな設計、高い測定精度、そして優れたコストパフォーマンスにより、Nionは3D画像処理導入のハードルを下げます。企業は既存システムへ柔軟に統合でき、信頼性の高い深度データを低コストで利用できます。「多くの場合、既存の2Dプロセスをそのまま活かしつつ、必要に応じて深度データを付加することで、プロセスの意思決定をさらに最適化できます。」とPatrick Schickは強調します。

Nion 3Dカメラは、量産品として提供開始しています。技術情報はIDS Webストアにてご覧いただけます。個別のお問い合わせも承っております。(Webストアからのご注文は欧州及び米国等の対象地域限定)

詳細情報: www.ids-imaging.jp/nion

画像 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

3Dカメラが、ベルトコンベア上の黄色いボックスに入った物体の深度画像を撮影。
Nionは動きのある物体をほとんどブレることなく撮影します。スピードが求められる生産・物流工程に最適です。
積載されたロールオンコンテナの色分けされた点群データを撮影する3Dカメラ。
Nionは体積測定やパレット積み降ろし作業に適しています。
回転するファンの3D点群、深度画像、および輝度画像を表示する産業用カメラ。
Nionは高い精細度と信頼性の高い深度データが求められる用途に最適なソリューションです。
IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10年以上にわたり、プレスリリースやアプリケーションレポートを作成し、企業トピックや技術的な製品コミュニケーションを専門知識をもって設計しています。常に真実性と明快さを重視したアプローチを貫き、戦略的なB2Bコミュニケーションにおける豊富な経験により、的確なメッセージを構築し、信頼性の高い技術的コンテンツを提供します。

ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 3,56 MB

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。