uEye Live シリーズ:プロセスをライブで観察、イベントを正確に捕捉
IDSがストリーミング、モニタリング、イベント録画用の新しいカメラシリーズを発表
毎回機械を開いて、部品の動作や摩耗を点検しますか?その必要はありません。カメラを使用すれば、簡単に作業状況を観察できます。コンシューマー向けモデルは良く見かけますが、供給期間が限られており、スペアパーツも入手が難しいという欠点があります。そこでIDS Imaging Development Systemsは、uEye SCPとuEye SLEの製品ラインで「uEye Live」カメラシリーズを発売します。このシリーズはモニタリング作業に特化しており、さまざまなライブストリームを提供し、イベント録画も可能です。
GigEカメラはスタンドアロンでの使用を想定して設計されています。ウェブフロントエンド(HTTP)経由で簡単にアクセスできることに加え、ビデオストリーミング、ハードウェアによるビデオエンコーディング、カメラメモリへのイベントベース録画などの機能も利用できます。つまり、事故が発生した場合、カメラは貴重な「過去の記録」を提供できるのです。
用途に応じて、さまざまなデザインから選択できます。uEye SCPシリーズは、完全に密閉された29x29x29 mmのハウジングです。uEye SLE シリーズは、さまざまな取り付けオプションを備えた組み込みアプリケーション用のボードレベルモデルで構成されています。現在はSony Starvis 2 シリーズの 8.3 MP ローリングシャッターセンサー IMX678 を搭載した最初の uEye SCP カメラがご購入いただけます。ボードレベルバージョンと追加のセンサーは2025年に登場予定です。
IDSの製品管理責任者Philipp Ohlは次のように説明しています:「これらのモニタリングカメラは、産業用でコンパクトかつコストパフォーマンスに優れています。同時に複数のビデオストリームを配信でき、Sony Starvis 2テクノロジーにより、低照度環境でも非常に優れた画質を実現します。」自動画像補正機能を備えた内臓ISPも重要な役割を果たしています。
合計で、3つの並列ストリームが利用可能です。H.264に加え、HTTP経由のMJPEGにも対応しており、追加のプラグインやサードパーティ製ソフトウェアを使用せずにウェブブラウザで直接表示することができます。RTSPプロトコルは、既存のツールやアプリケーションへのH.264ストリームの標準化された統合を実現します。ウェブベースのREST APIにより、カメラを機械制御システムに簡単に統合することができます。
2011年より、Oliver Senghaas(オリバー・ゼンハース氏)はIDSのマーケティング責任者として、当社のグローバルマーケティング戦略を推進しています。彼は企業広報、ブランド管理、デジタルキャンペーン、ホームページおよびB2Bウェブストアのコンテンツおよび機能開発、ならびに技術文書の作成を担当しています。彼の焦点は、技術と創造性を融合させ、IDSを産業用画像処理分野において明確に位置づけることにあります。
ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 5,83 MB
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。