産業用途において、IDSカメラがレーザープロセスをモニタリング

uEye SFA:信頼性の高いライブモニタリングを実現する堅牢なカメラ

IDS、過酷な環境向けにIP69K対応モデルを追加し、uEye Live製品ラインを拡充

産業プロセスモニタリングに使用されるカメラには、粉塵や湿気、高圧洗浄への対応が求められます。IDS Imaging Development Systems GmbHは、新製品uEye SFAの投入により、過酷な運用環境向けに設計された特に堅牢なモデルをuEye Liveモニタリングシリーズに追加します。本カメラは、IP69K対応のハウジング、高画質性能、そして柔軟なストリーミング機能を兼ね備えています。

uEye SFAは、過酷な環境下でも信頼性の高いライブ映像が求められる用途向けに開発されました。その筐体は粉塵の侵入を防ぎ、洗浄工程における高圧水噴射にも耐える構造となっています。さらに、ねじ固定式コネクタにより、運用時の信頼性を高めています。Power over Ethernet(PoE)に対応しているため、データ通信と電力供給を最大100メートルまで1本のケーブルで行うことができます。

IDSのプロダクトマネージャー、Marcus Remboldは次のように説明しています。「uEye SFAによって、容易にシステムへ組み込むことができ、厳しい条件下でも信頼性の高いライブ映像を提供する堅牢なモニタリングカメラをお客様に提供します。また、SonyのSTARVIS 2シリーズの8メガピクセルIMX678センサーを搭載しており、低照度環境でも優れた画質を実現します。」

uEye SFAは、同シリーズの他のモデルと同様に、スタンドアロン動作向けに設計されています。また、ビデオストリーミング、ハードウェアアクセラレーションによるエンコード、イベントベース録画に対応しています。複数のストリームを設定し並行して運用できるため、プロセスモニタリングで異なるストリーム設定が必要な場合にも高い柔軟性を発揮します。

uEye Liveファミリーには、このほかにも29×29×29mmの産業標準フォーマットを採用したコンパクトなuEye SCPや、わずか45×45mmの省スペース設計のシングルボードカメラuEye SLEがラインアップされています。これによりIDSは、産業プロセスにおける柔軟なライブモニタリング用途に対応する多彩なカメラデザインを提供しています。

詳細情報:https://jp.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html

画像: (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

産業用途において、IDSカメラがレーザープロセスをモニタリング
uEye SFAモニタリングカメラが、産業用途におけるレーザープロセスを撮影しています。
IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。

ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 1,55 MB

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。