- ケーブル: GigE パッチケーブル
- ケーブルタイプ: イーサネットケーブル、Cat6a、AWG26、IP65/67
- コネクター: 8 ピン M12 X コーディングインダストリアルイーサネット、ストレート、ねじ込み式/RJ45
- ケーブル長: 15.0 m
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA, GigE uEye SFA, Nion |
| ロック可能 | はい |
| ねじ込み式 | はい |