コンパクトで組み込みやすく、大量生産向けプロジェクトに最適です。uEye LiveシリーズのGL-53D4SLE-MBは、組み込みモニタリングおよびストリーミングアプリケーション(MJPEG/H.264)向けに特化して設計されています。GigE接続、カメラメモリへのイベントの直接保存、さらにAmbarella製SoCを採用した高度なエッジ技術により、追加のPCなしで信頼性の高い画像伝送とプロセスモニタリングを実現します。
ソニー Pregiusシリーズの3.15 MP IMX900センサー(1/3.1"、ピクセルサイズ 2.25 µm)を搭載し、厳しい照明条件下でも鮮明で高精細な画像を提供します。高い感度と優れた角度応答特性により、光が斜めから入射する場合でも安定した画質を維持します。
さらに、グローバルシャッター技術により移動体を歪みなく撮影できるため、機械設備や産業機器、自動化プロセスのモニタリング用途に最適です。
45 × 45 mmのコンパクトなシングルボード設計に加え、Cマウント、Sマウント、レンズホルダーなしの各種フロントエンドオプションを取り揃え、さまざまなシステムへ柔軟に組み込むことができます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SLE |
| プロトコル |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 圧縮 |
MJPEG, H.264
|
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX900 |
| 解像度 (h x v) | 2048 x 1536 |
| 光学面積 | 4.608 mm x 3.456 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/3.1" |
| 解像度 | 3.15 MP |
| 画素サイズ | 2.25 µm |
| HDR モード | モノクロ: QuadHDR, カラー: いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 開発中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25