uEye SLE | GigE | [IMX900] | [C-マウントレンズ] | カラー

GL-53D4SLE

GL-53D4SLE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2048 x 1536
    3.15 MP
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

コンパクトで組み込みやすく、大量生産向けプロジェクトに最適です。uEye LiveシリーズのGL-53D4SLEは、組み込みモニタリングおよびストリーミングアプリケーション(MJPEG/H.264)向けに特化して設計されています。GigE接続、カメラメモリへのイベントの直接保存、さらにAmbarella製SoCを採用した高度なエッジ技術により、追加のPCなしで信頼性の高い画像伝送とプロセスモニタリングを実現します。

ソニー Pregiusシリーズの3.15 MP IMX900センサー(1/3.1"、ピクセルサイズ 2.25 µm)を搭載し、厳しい照明条件下でも鮮明で高精細な画像を提供します。高い感度と優れた角度応答特性により、光が斜めから入射する場合でも安定した画質を維持します。

さらに、グローバルシャッター技術により移動体を歪みなく撮影できるため、機械設備や産業機器、自動化プロセスのモニタリング用途に最適です。

45 × 45 mmのコンパクトなシングルボード設計に加え、Cマウント、Sマウント、レンズホルダーなしの各種フロントエンドオプションを取り揃え、さまざまなシステムへ柔軟に組み込むことができます。

品目番号
  • GL-53D4SLE-C-HQ: 1014041
カメラファミリー SLE
プロトコル
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
圧縮
MJPEG, H.264
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX900
解像度 (h x v) 2048 x 1536
光学面積 4.608 mm x 3.456 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.1"
解像度 3.15 MP
画素サイズ 2.25 µm
HDR モード モノクロ: QuadHDR, カラー: いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 開発中
データシート

特長

100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!