uEye SCP カメラ|IMX678|8 MP Sony センサー|Web ストア

GL-54J0SCP

GL-54J0SCP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3840 x 2160
    8.29 MP
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

このコンパクトなuEye SCPカメラはuEye Liveシリーズのひとつで、モニタリングタスク用に特別に設計されています。ストリーミング (MJPEG、H.264)に加えて、カメラメモリへのイベントベースの録画も可能です。Ambarellaの特別なSoCを搭載しており、ISPとオート機能により、優れた画質を実現します。このカメラは、RTSPまたはHTTP経由で、フルHD解像度(1920x1080@30fps)で最大30フレーム/秒の3つの並列ストリームを提供します。

Sony Starvis 2シリーズの ローリングシャッター センサー IMX678 (1/1.8"、 ピクセルサイズ 2.00 µm) も、特に鮮明でクリアなカメラ画像の実現に重要な役割を果たしています。

HDR(ハイダイナミックレンジ)により、低照度環境下での使用にも適しています。例えば、GL-54J0SCPは機械内部で部品や摩耗のモニタリングにも使用できます。

サイズはわずか29x29x29mmで、完全に密閉されたハウジングとネジ式RJ45コネクターを備えており、産業用途に最適です。

品目番号
  • GL-54J0SCP-C-HQ: 1011042
カメラファミリー SCP
プロトコル
HTTP, RTSP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
圧縮
MJPEG, H.264
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX678
解像度 (h x v) 3840 x 2160
光学面積 7.68 mm x 4.32 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.29 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Gelber Roboter inspiziert mit Kameras die Rohre
安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!