組み込みシステムとしてタスクをモニタリングする方法をお探しでしょうか?そこで活躍するのが、uEye Live シリーズの GL-54J1SLE-MB です。さまざまなハウジングバリエーションがあり、モニタリングやストリーミング (MJPEG、H264 経由) などのタスク用に特別に開発されています。カメラメモリにイベント録画が可能なため、重要な状況の分析も容易です。
GL-54J1SLE-MBには GigE インターフェースが搭載されています。内部には、Ambarellaの特別なSoCだけでなく、Sony Starvis 2シリーズの8.29 MPセンサーも搭載されています。
IMX678(1/1.8"、ピクセルサイズ2.00 µm)は、卓越した画質と高いダイナミックレンジを実現します。つまり、このカメラは周囲の光が少なく、見通しの悪い場所でも使用できるということです。
イーサネットと電源用の電気配線は、スペースを節約するために20ピンのZIFコネクターに配線されています。
必要に応じて、RJ45ネットワークコネクターと電源用の2極端子コネクターを備えたオプションのドーターボードを追加し、フレキシブルリボンケーブルで柔軟に接続します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SLE |
| プロトコル |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 圧縮 |
MJPEG, H.264
|
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX678 |
| 解像度 (h x v) | 3840 x 2160 |
| 光学面積 | 7.68 mm x 4.32 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 8.29 MP |
| 画素サイズ | 2.00 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25