uEye SLE カメラ|IMX678|8.29 MP Sony センサー|Web ストア

GL-54J2SLE

GL-54J2SLE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3840 x 2160
    8.29 MP
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

組み込みシステムとしてタスクをモニタリングする方法をお探しでしょうか?そこで活躍するのが、uEye Live シリーズの GL-54J2SLE です。さまざまなハウジングバリエーションがあり、モニタリングやストリーミング (MJPEG、H264 経由) などのタスク用に特別に開発されています。カメラメモリにイベント録画が可能なため、重要な状況の分析も容易です。

GL-54J2SLEには GigE インターフェースが搭載されています。内部には、Ambarellaの特別なSoCだけでなく、Sony Starvis 2シリーズの8.29 MPセンサーも搭載されています。

IMX678(1/1.8"、ピクセルサイズ2.00 µm)は、卓越した画質と高いダイナミックレンジを実現します。つまり、このカメラは周囲の光が少なく、見通しの悪い場所でも使用できるということです。

品目番号
  • GL-54J2SLE-C: 1011495
カメラファミリー SLE
プロトコル
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
圧縮
MJPEG, H.264
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX678
解像度 (h x v) 3840 x 2160
光学面積 7.68 mm x 4.32 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.29 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
Event Recorder
Streaming
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
調整可能なフランジバック
3年間保証
Made in Germany

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!