GV-5042SE Rev.4.2 には Sony 製 Pregius シリーズグローバルシャッター CMOS センサー IMX273 が搭載され、ピクセルサイズ 3.45 µm で解像度 1.58 MP(1456 x 1088 ピクセル)を発揮します。フル解像度では、最大 78 fps の高速化を実現し、移動するビジョンシステムや暗い環境でも、卓越した画質を提供します。
したがって、表面検査、医療技術での画像の詳細分析、交通監視用途での使用など、マシンビジョン用途に最適です。
C マウントレンズホルダーなしの GV-5042SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX273 |
| 最大解像度でのフレームレート | 79.1 fps |
| 解像度 (h x v) | 1456 x 1088 |
| 光学面積 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/2.9'' |
| 解像度 | 1.58 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25