オンピクセル偏光子が搭載されたグローバルシャッターCMOSセンサーのIMX250MZRは、Sony Pregiusファミリーに属し、低コントラストまたは反射光の場合に優れたオブジェクト検出を保証します。さらに、表面の傷や透明なオブジェクト内の応力分布を可視化するのにも役立ちます。ピクセルサイズは3.45 µmでかつ、5.07 MP(2464 x 2056 px)の解像度を備え、GigE Vision uEye FA産業用カメラで24.7 fpsを達成します。
偏光フィルターにより、センサーは1つの画像に4つの偏光方向の画像を生成します。各指向性偏光の強度に基づいて、光源の偏光方向と偏光度を決定できます。詳細については、製品のデータシートを参照してください。
このカメラモデルは、IDS Visionファームウェア2.10以降でサポートされています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | FA |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX250 |
| 最大解像度でのフレームレート | 24.7 fps |
| 解像度 (h x v) | 2464 x 2056 |
| 光学面積 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 5.07 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA