uEye ACP カメラ | IMX250 | 5.07 MP Sony センサー | ウェブストア

GV-5082ACP-P Rev.1.2

GV-5082ACP-P Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2464 x 2056
    5.07 MP
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 24.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Variants
GigE カメラインターフェース i
センサーボード 拡張 i
品目番号
  • GV-5082ACP-P Rev.1.2: AB11434
カメラファミリー ACP
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX250
最大解像度でのフレームレート 24.7 fps
解像度 (h x v) 2464 x 2056
光学面積 8.473 mm x 7.086 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 5.07 MP
画素サイズ 3.45 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!