| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | ACP |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX392 |
| 最大解像度でのフレームレート | 53.7 fps |
| 解像度 (h x v) | 1936 x 1216 |
| 光学面積 | 6.679 mm x 4.195 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/2.3" |
| 解像度 | 2.35 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25