uEye FA カメラ|IMX426|0.5 MP Sony センサー|Web ストア

GV-51A0FA Rev.1.2

GV-51A0FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 816 x 624
    0.51 MP
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

低解像度アプリケーション向けの頑丈で高速な GV-51A0FA Rev.1.2 は多くの優れた機能を兼ね備えています。IP69Kにより、GigEインターフェース搭載の産業用カメラは厳しい動作環境にも耐えることができます。このモデルは1/1.7" Sony グローバルシャッターセンサーIMX426(4.5シリーズ、Sony Pregius第三世代)を搭載しています。これにより、0.51 MP(816 x 624 px)カメラは驚異的な226 fpsを達成することができます。そのため、例えばファクトリーオートメーションでの使用に最適です。

uEye FA 産業用カメラは、カラーとモノクロ両方のセンサーをご用意しています。同時に、Vision規格に完全準拠しているため、例えば当社のIDS peak SDK でお手軽にご使用いただけます。

品目番号
  • GV-51A0FA-M-GL Rev.1.2: 1010416
  • GV-51A0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010415
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX426
最大解像度でのフレームレート 226 fps
解像度 (h x v) 816 x 624
光学面積 7.344 mm x 5.616 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.7"
解像度 0.51 MP
画素サイズ 9.00 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP66, IP67, IP69, IPx9K
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!