圧倒的なスピードと低解像度の組み合わせがご入り用ですか?その場合、GigE産業用カメラGV-51A0SE Rev.4.2が適しています。このモデルは1/1.7"SonyセンサーIMX426(4.5シリーズ、Sony Pregius第3世代)を搭載し、卓越した226 fpsを誇ります。これにより、クロックレートの点でもその威力を発揮します。0.51 MP グローバルシャッターセンサー (816 x 624 px) のピクセルサイズは9.00 µmです。
ボードレベルモデルとハウジング付きモデルのどちらをご希望ですか?汎用性の高い uEye SE カメラファミリーなら、画像処理アプリケーションの設計に柔軟性があります。
GigE Vision インターフェースを搭載していることにより、この産業用カメラはVision 規格にも完全準拠しているため、当社のIDS peak SDK でお手軽にご使用いただけます。
uEye SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンのご用意があります。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX426 |
| 最大解像度でのフレームレート | 226 fps |
| 解像度 (h x v) | 816 x 624 |
| 光学面積 | 7.344 mm x 5.616 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.7" |
| 解像度 | 0.51 MP |
| 画素サイズ | 9.00 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA