uEye SE カメラ|IMX426|0.5 MP Sony センサー|Web ストア

GV-51A1SE Rev.4.2

GV-51A1SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 816 x 624
    0.51 MP
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

圧倒的なスピードと低解像度の組み合わせがご入り用ですか?その場合、GigE産業用カメラGV-51A1SE Rev.4.2が適しています。このモデルは1/1.7"SonyセンサーIMX426(4.5シリーズ、Sony Pregius第3世代)を搭載し、卓越した226 fpsを誇ります。これにより、クロックレートの点でもその威力を発揮します。0.51 MP グローバルシャッターセンサー (816 x 624 px) のピクセルサイズは9.00 µmです。

ボードレベルモデルとハウジング付きモデルのどちらをご希望ですか?汎用性の高い uEye SE カメラファミリーなら、画像処理アプリケーションの設計に柔軟性があります。

GigE Vision インターフェースを搭載していることにより、この産業用カメラはVision 規格にも完全準拠しているため、当社のIDS peak SDK でお手軽にご使用いただけます。

uEye SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンのご用意があります。

品目番号
  • GV-51A1SE-C-HQ Rev.4.2: 1010411
  • GV-51A1SE-M-GL Rev.4.2: 1010412
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX426
最大解像度でのフレームレート 226 fps
解像度 (h x v) 816 x 624
光学面積 7.344 mm x 5.616 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.7"
解像度 0.51 MP
画素サイズ 9.00 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!