GV-51F0CP Rev.2.2

GV-51F0CP Rev.2.2

GV-51F0CP Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2472 x 2064
    5.10 MP
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 24.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

29 x 29 mm のコンパクトな立方体フォーマット、GigE インターフェースによる簡単な統合、および最適な画質を達成する Pregius S シリーズの 5.10 MP Sony センサー (1/1.8"、2472 x 2064 px) です。GV-51F0CP Rev.2.2 があれば妥協は要りません。第 4 世代 グローバルシャッター センサー IMX547 は、変化する照明条件でも、24.7 fps の高速で優れた画質を実現します。統合された BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーをご活用ください。また、センサーのピクセルサイズはわずか 2.74 µm と非常に小さく、極めて高いピクセル密度を実現します。

GigE Vision インターフェースを搭載しているため、Vision Standard にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

uEye CP カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

品目番号
  • GV-51F0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009764
  • GV-51F0CP-M-GL Rev.2.2: 1009765
カメラファミリー CP
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX547
最大解像度でのフレームレート 24.7 fps
解像度 (h x v) 2472 x 2064
光学面積 6.773 mm x 5.655 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.10 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!