産業用カメラ GV-51F0FA Rev.1.2には、光感度の高い 5.10 MP Sony グローバルシャッター センサー IMX547 が搭載されています。これは、グローバルシャッター と BSI (バックサイドイルミネーション) を組み合わせた、Pregius S シリーズの第 4 世代センサーです。
これにより、厳しい照明条件でも、卓越した画質が得られます。GigE カメラ (1/1.8"、2472 x 2064 px) は、24.7 fps を実現し、IP69K に準拠しているため、ファクトリーオートメーションなどの要件の厳しい産業用途に最適です。
この産業用カメラは Vision Standard に完全準拠しているため、IDS peak SDK とも完全に併用できます。
uEye FA カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | FA |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX547 |
| 最大解像度でのフレームレート | 24.7 fps |
| 解像度 (h x v) | 2472 x 2064 |
| 光学面積 | 6.773 mm x 5.655 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 5.10 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA