産業用カメラ GV-51F0SE Rev.4.2 は、Sony Pregius S シリーズの 5.10 MP グローバルシャッター センサー IMX547 を特徴としています。第 4 世代のセンサーとして(1/1.8", 2472 x 2064 px)、BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーを搭載し、ピクセルサイズはわずか 2.74 µm と驚くほど小型です。このため、優れたピクセル密度と卓越した画質というメリットが得られます、 変化する照明条件でも。操作中、産業用カメラは 24.7 fps を発揮します。これらの特徴や、ボードレベルから完全密閉までのさまざまなバージョンにより、産業用カメラは幅広いタスクにご利用いただけます。
USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、標準にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。
uEye SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX547 |
| 最大解像度でのフレームレート | 24.7 fps |
| 解像度 (h x v) | 2472 x 2064 |
| 光学面積 | 6.773 mm x 5.655 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 5.10 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA