GV-51J0CP Rev.2.2 は、便利な GigE インターフェースを備え、Sony Pregius S シリーズの、正方形の CMOS センサー IMX546 を搭載するコンパクトな産業用カメラです。解像度 8.13 MP (2856 x 2848 px) で、15.4 fps を実現します。この第 4 世代センサーには、グローバルシャッターと BSI (バックサイドイルミネーション)テクノロジーが組み合わさせています。これらの特性により、移動する物体をブレなく撮影したり、センサーの好感度を向上さたりすることができます。ピクセルサイズはわずか 2.74 µm であるため、2/3" センサー (アスペクト比 1:1) の使用可能領域を最適な方法で使用して、変化する照明条件でも最適な画質を実現し、シーンの撮影可能な画像コンテンツを最大化します。
この産業用カメラは Vision Standard に完全準拠しているため、IDS peak SDK とも完全に併用できます。
uEye CP カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | CP |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX546 |
| 最大解像度でのフレームレート | 15.4 fps |
| 解像度 (h x v) | 2856 x 2848 |
| 光学面積 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 8.13 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA