Sony Pregius S IMX546 センサーが搭載されるため、GV-51J2SE Rev.4.2 産業用カメラは、解像度 8.13 MP (2856 x 2848 px) を実現し、15.4 fps を達成します。この第 4 世代のスクエアセンサーでは、シーンの撮影可能な画像コンテンツを最大化でき、グローバルシャッター と BSI (バックサイドイルミネーション) を組み合わせることもできます。わずか 2.74 µm の小さいピクセルサイズにより高いピクセル密度が保証され、2/3" CMOS センサー (アスペクト比 1:1) の使用可能領域を最適に利用できます。これにより、変化する照明条件でも優れた画質を達成します。これらの機能や、ボードカメラから完全密閉カメラまでのさまざまなハウジングモデルにより、幅広いタスクにセンサーを利用できます。
この産業用カメラは Vision Standard に完全準拠しているため、IDS peak SDK などとも完全に併用できます。
uEye SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX546 |
| 最大解像度でのフレームレート | 15.4 fps |
| 解像度 (h x v) | 2856 x 2848 |
| 光学面積 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 2/3" |
| 解像度 | 8.13 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25