GigE インターフェースを搭載したコンパクトな 12.42 MP 産業用カメラ GV-51L0CP Rev.2.2 は、Sony Pregius S シリーズの 1/1.1" Sony CMOS イメージセンサー IMX545 を特徴としています。この第 4 世代センサーには、グローバルシャッターと BSI (バックサイドイルミネーション)テクノロジーが組み合わさせています。もう 1 つの卓越した特徴はピクセルで、わずか 2.74 µm のサイズながら、極めて高いピクセル密度を実現しています。このため、解像度が同じ第 2 世代の Sony Pregius センサーよりも対角線サイズが約 20% 小さくなっています。要件の厳しいマシンビジョン用途でも容易に対応できる、卓越した画質を手に入れられます。
産業用カメラ (4128 x 3008 px) は 10.1 fps を発揮します。同時に、Vision Standard に完全準拠しているため、IDS peak SDK とも安心して併用できます。
uEye CP カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | CP |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX545 |
| 最大解像度でのフレームレート | 10.1 fps |
| 解像度 (h x v) | 4128 x 3008 |
| 光学面積 | 11.311 mm x 8.242 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.1" |
| 解像度 | 12.42 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA