GV-51L0SE Rev.4.2 - カメラ検索 - 製品

GV-51L0SE Rev.4.2

GV-51L0SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4128 x 3008
    12.42 MP
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Pregius S シリーズの 12.42 MP Sony センサー IMX545 を使用する場合、カラーでもモノクロでも、ボードレベルカメラとして、またはハウジングとともに、uEye SE ファミリーは、GigE インターフェースを搭載した各種モデルからお選びいただけます。この第 4 世代の1/1.1"のSonyセンサーには、グローバルシャッターと BSI テクノロジーが組み合わさせています。もう 1 つの卓越した特徴はピクセルで、わずか 2.74 µm のサイズながら、極めて高いピクセル密度を実現しています。このため、解像度が同じ第 2 世代の Sony Pregius センサーよりも対角線サイズが約 20% 小さくなっています。GV-51L0SE Rev.4.2 では、要件の厳しいマシンビジョン用途でも、容易に卓越した画質を実現できます。

uEye SE 産業用カメラ (4128 x 3008 px) は 10.1 fps を発揮します。同時に、Vision Standard に完全準拠しているため、IDS peak SDK とも安心して併用できます。

品目番号
  • GV-51L0SE-C-HQ Rev.4.2: 1009450
  • GV-51L0SE-M-GL Rev.4.2: 1009451
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX545
最大解像度でのフレームレート 10.1 fps
解像度 (h x v) 4128 x 3008
光学面積 11.311 mm x 8.242 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.1"
解像度 12.42 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!