GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5328 x 3040
    16.20 MP
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 7.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

16.20 MP 産業用カメラ、GigE インターフェースとIP69K 搭載:GV-51N0FA Rev.1.2 には、Sony Pregius S シリーズの IMX542 グローバルシャッター CMOS センサーが搭載されています。「第 4 世代」センサーは解像度 5328 x 3040 (ピクセルサイズ 2.74 µm) を発揮し、特殊なピクセルアーキテクチャと BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーにより、とりわけ光感度に優れています。

操作中、産業用カメラは 7.7 fps を発揮します。高画質が必要とされる、産業での検査タスクから医療技術での分析まで、多様な用途に使用できます。

カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

品目番号
  • GV-51N0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010104
  • GV-51N0FA-M-GL Rev.1.2: 1010105
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX542
最大解像度でのフレームレート 7.7 fps
解像度 (h x v) 5328 x 3040
光学面積 14.599 mm x 8.33 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 16.20 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP66, IP67, IP69, IPx9K
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!