GV-51N2SE Rev.4.2

GV-51N2SE Rev.4.2

GV-51N2SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5328 x 3040
    16.20 MP
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 7.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

この産業用カメラには GigE インターフェースと、Sony Pregius S シリーズの 1.1" CMOS グローバルシャッター センサー IMX542 が搭載されています。このため、16.20 MP の高解像度 (5328 x 3040、ピクセルサイズ 2.74 µm) と卓越した画質を実現します。

GV-51N2SE Rev.4.2 のセンサーは Sony の「第 4 世代センサー」の 1 つで、BSI (バックサイドイルミネーション) テクノロジーを搭載しています。この機能と特殊なピクセルアーキテクチャを活用して、カメラは非常に光感度に優れています。

操作中、産業用カメラは 7.7 fps を発揮します。産業での検査タスクから医療技術での分析まで、多様な用途に使用できます。

カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

品目番号
  • GV-51N2SE-M-GL Rev.4.2: 1010109
  • GV-51N2SE-C-HQ Rev.4.2: 1010107
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX542
最大解像度でのフレームレート 7.7 fps
解像度 (h x v) 5328 x 3040
光学面積 14.599 mm x 8.33 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 16.20 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

ChinaRoHS EFUP 25
電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!