コンパクトな 24.55 MP 産業用カメラ、高精度タスク向けに便利な GigE Vision インターフェースを搭載:GV-51R0CP Rev.2.2 は、5.1 fps を発揮し、5328 x 4608 (ピクセルサイズ 2.74 µm) の高解像度を活用してあらゆる細部を見逃しません。
1.2" グローバルシャッター CMOSセンサー IMX540 は、Sony Pregius S シリーズの第 4 世代センサーの 1 つで、モーションアーチファクトを発生させずに要求に厳しいアプリケーションでも卓越した画質を実現します。
この産業用カメラのセンサーには BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) が搭載され、光感度にとりわけ優れています。このモデルは低照度条件での使用にも優れています。
サイズはわずか 29 x 29 x 29 mm で、モノクロバージョンとカラーバージョンを用意しています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | CP |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX540 |
| 最大解像度でのフレームレート | 5.1 fps |
| 解像度 (h x v) | 5328 x 4608 |
| 光学面積 | 14.599 mm x 12.626 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1.2" |
| 解像度 | 24.55 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA