さらに優れた解像度と精度:GV-51R1SE Rev.4.2 は、GigE Vision インターフェースを搭載し、24.55 MP という傑出した能力を持つ産業用カメラです。5328 x 4608 (ピクセルサイズ 2.74 µm、5.1 fps) の高解像度のこのモデルにより、モーションアーチファクトを発生させずに、最高レベルの精度でどれほど微細な部分でも認識できます。
1.2" グローバルシャッター CMOS センサー IMX540 は、Sony Pregius S シリーズの第 4 世代センサーの 1 つで、要求の厳しい用途でも卓越した画質を実現します。BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) を搭載し、光感度に非常に優れています。このモデルは周囲が暗い条件での使用にも優れています。
uEye SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX540 |
| 最大解像度でのフレームレート | 5.1 fps |
| 解像度 (h x v) | 5328 x 4608 |
| 光学面積 | 14.599 mm x 12.626 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1.2" |
| 解像度 | 24.55 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25