大面積 1.1 インチ CMOS センサー IMX304 を搭載した GV-5200FA Rev.1.2 GigE 産業用カメラは、解像度 4112 x 3008 ピクセルで、驚くほどクリアでノイズのない画像を撮影します。ピクセルをさらに改良した Sony Pregius シリーズの第 2 世代グローバルシャッターセンサーは、卓越したダイナミックレンジと超高感度という特長を備え、医療技術または測定技術、および交通監視での使用に特に適しています。
GV-5200FA Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | FA |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX304 |
| 最大解像度でのフレームレート | 10.1 fps |
| 解像度 (h x v) | 4112 x 3008 |
| 光学面積 | 14.159 mm x 10.371 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1.1" |
| 解像度 | 12.37 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA