GV-5250SE Rev.4.2

GV-5250SE Rev.4.2

GV-5250SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1600 x 1200
    1.92 MP
  • e2v EV76C570
    1/1.8" CMOS
  • 49.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

2 メガピクセル解像度の e2v CMOS センサーを搭載した GV-5250SE Rev.4.2 は、超高性能で汎用の産業用カメラ (EV76C570) です。

IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロとカラーのバージョンを用意していますてCCD 品質での光に対する優れた感度。

品目番号
  • GV-5250SE-M-GL Rev.4.2: AB12332
  • GV-5250SE-C-HQ Rev.4.2: AB12331
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー e2v
センサーのモデル EV76C570
最大解像度でのフレームレート 49.2 fps
解像度 (h x v) 1600 x 1200
光学面積 7.2 mm x 5.4 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 1.92 MP
画素サイズ 4.50 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
3D スキャニング

3D 画像の奥行き情報からは、歯科用や背中や足の測定用に重要なデータが得られます。

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

ジェスチャーおよびアイトラッキング技術

研究や娯楽向け: IDS カメラは目の動きや身振りの追跡などに使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!