まぎれもなく、3 MP クラスで最高クラスの CMOS 画像センサーです。Sony 製 1/1.8 インチグローバルシャッター IMX265 センサーを搭載した GigE Vision カメラ GV-5271SE Rev.4.2 は、GigE インターフェースによって、フレームレート 34 fps で解像度 3.15 MP (2048 x 1536 ピクセル) を実現します。ダイナミックレンジ、感度、直線性の点で群を抜くカメラで、機械工学、測定技術、医療技術の業界のお客様からは、熱狂的な支持を受けています。
C マウントレンズホルダー付き GV-5271SE Rev.4.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX265 |
| 最大解像度でのフレームレート | 39.3 fps |
| 解像度 (h x v) | 2064 x 1544 |
| 光学面積 | 7.093 mm x 5.32 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 3.19 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25