GigE シングルボードカメラ|Sony IMX900|3.20 MP|Webストア

GV-53D1LE-MB Rev.2

GV-53D1LE-MB Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2064 x 1552
    3.20 MP
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

コスト効率に優れ、省スペースなシングルボードカメラ GV-53D1LE-MB Rev.2(45 x 45 mm)のマザーボードバージョンは、設置スペースが限られている場合や角度のある配置が必要なアプリケーションに最適です。センサーボードは、GigEインターフェースと電源用2ピン接続を備えた別売のドーターボードから、フレキシブルリボンケーブルで分離されています。ケーブルとインターフェースボードはオプションで選択可能です。このモジュール式ハードウェアコンセプトにより、センサーモジュールと接続部品を空間的に分離して配置することができ、個別のハウジングソリューションやカスタマイズされた OEM 設計に最適です。

Sony Pregius S シリーズの非常にコンパクト(5.81 mm)でありながらパワフルな 1/3.1" グローバルシャッターセンサー IMX900は、3.20 MPの解像度を誇り、設置スペースが限られている状況でも、非常に鮮明な広角画像を実現します。

このセンサーは赤色光に特に敏感で、バーコードの正確な読み取りなど、要求の厳しいタスクでも信頼性の高い検出が可能です。小型ピクセル ()の技術により、高速で動く対象も最大で画像の歪みなく撮影できるため、自動化アプリケーションの精度と効率が向上します。無人搬送車(AGV)や自律走行搬送ロボット(AMR)などの用途に最適です。

品目番号
  • GV-53D1LE-C-MB Rev.2: 1011704
  • GV-53D1LE-M-MB Rev.2: 1011705
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX900
最大解像度でのフレームレート 39.3 fps
解像度 (h x v) 2064 x 1552
光学面積 4.644 mm x 3.492 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.1"
解像度 3.20 MP
画素サイズ 2.25 µm
HDR モード モノクロ: QuadHDR, カラー: いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!