GigE シングルボードカメラ|Sony IMX900|3.20 MP|Webストア

GV-53D1LE Rev.2

GV-53D1LE Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2064 x 1552
    3.20 MP
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX900 グローバルシャッター センサーを搭載した省スペース型のGigE Vision シングルボードカメラは、設置スペースが限られたアプリケーションに最適な、高性能な総合パッケージです。コンパクトでコスト効率に優れたカメラアーキテクチャに高解像度を凝縮し、画質と精度を妥協できない設置環境にも最適です。光入射角の依存性が改善されたため、斜めから入射する光でも画質が安定します。これによりレンズの選択の幅が広がり、Cマウントレンズに加えて、小型でコスト効率に優れた Sマウントレンズも使用可能になります。

コンパクト(5.81 mm)ながら高性能な1/3.1"センサーの小型ピクセル (2.25 µm)は、昼間の明るい場所で詳細な画像(

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!