GigE シングルボードカメラ|Sony IMX900|3.20 MP|Webストア

GV-53D2LE Rev.2

GV-53D2LE Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2064 x 1552
    3.20 MP
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX900 グローバルシャッター センサーを搭載した省スペース型のGigE Vision シングルボードカメラは、設置スペースが限られたアプリケーションに最適な、高性能な総合パッケージです。コンパクトでコスト効率に優れたカメラアーキテクチャに高解像度を凝縮し、画質と精度を妥協できない設置環境にも最適です。光入射角の依存性が改善されたため、斜めから入射する光でも画質が安定します。これによりレンズの選択の幅が広がり、Cマウントレンズに加えて、小型でコスト効率に優れた Sマウントレンズも使用可能になります。

コンパクト(5.81 mm)ながら高性能な1/3.1"センサーの小型ピクセル (2.25 µm)は、昼間の明るい場所で詳細な画像(3.20 MP)を撮影するだけでなく、850ナノメートルの近赤外線領域(NIR)において特に高い感度を発揮し、検査や無人搬送車(AGV)、自律走行搬送ロボット(AMR)などの赤外線照明が使用されるシーンに最適です。

センサーのグローバルシャッター技術により、高速移動する対象物を歪みなく撮影でき、自動化アプリケーションの精度と効率が向上します。このセンサーは赤色光に特に敏感で、バーコードの正確な読み取りなど、要件の厳しいタスクでも信頼性の高い検出が可能です。

コンパクトなシングルボード設計(45 x 45 mm)により、カメラは省スペースで簡単に組み込むことができます。電源は10ピン I/O 接続または 2ピン端子コネクターから供給され、組み込みビジョンシステム、OEM アプリケーション、カスタマイズされたデバイス開発に最適です。

品目番号
  • GV-53D2LE-C Rev.2: 1011710
  • GV-53D2LE-M Rev.2: 1011711
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX900
最大解像度でのフレームレート 39.3 fps
解像度 (h x v) 2064 x 1552
光学面積 4.644 mm x 3.492 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.1"
解像度 3.20 MP
画素サイズ 2.25 µm
HDR モード モノクロ: QuadHDR, カラー: いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
調整可能なフランジバック
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!