コスト効率に優れ、省スペースなシングルボードカメラ GV-53D4LE-MB Rev.2(45 x 45 mm)のマザーボードバージョンは、設置スペースが限られている場合や角度のある配置が必要なアプリケーションに最適です。センサーボードは、GigEインターフェースと電源用2ピン接続を備えた別売のドーターボードから、フレキシブルリボンケーブルで分離されています。ケーブルとインターフェースボードはオプションで選択可能です。このモジュール式ハードウェアコンセプトにより、センサーモジュールと接続部品を空間的に分離して配置することができ、個別のハウジングソリューションやカスタマイズされた OEM 設計に最適です。
Sony Pregius S シリーズの非常にコンパクト(5.81 mm)でありながらパワフルな 1/3.1" グローバルシャッターセンサー IMX900は、3.20 MPの解像度を誇り、設置スペースが限られている状況でも、非常に鮮明な広角画像を実現します。
このセンサーは赤色光に特に敏感で、バーコードの正確な読み取りなど、要求の厳しいタスクでも信頼性の高い検出が可能です。小型ピクセル ()の技術により、高速で動く対象も最大で画像の歪みなく撮影できるため、自動化アプリケーションの精度と効率が向上します。無人搬送車(AGV)や自律走行搬送ロボット(AMR)などの用途に最適です。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX900 |
| 最大解像度でのフレームレート | 39.3 fps |
| 解像度 (h x v) | 2064 x 1552 |
| 光学面積 | 4.644 mm x 3.492 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/3.1" |
| 解像度 | 3.20 MP |
| 画素サイズ | 2.25 µm |
| HDR モード | モノクロ: QuadHDR, カラー: いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25