GigE シングルボードカメラ | Sony IMX568 | 5.10 MP グローバルシャッター | ウェブストア

GV-53F2LE Rev.2

GV-53F2LE Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2472 x 2064
    5.10 MP
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 24.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

高感度、低ノイズ、優れたダイナミックレンジ。これらはSony Pregiusシリーズの第4世代である1/1.8" グローバルシャッターセンサーIMX568の特長です。このセンサーは非常に高い量子効率を実現しており、画質の向上に大きく貢献します。コンパクトなピクセルサイズ(2.74 µm)により、画像ノイズが最小限に抑えられ、光スペクトラム全体でより高いゲインが可能になります。

コストパフォーマンスに優れ、省スペースのシングルボードカメラ GV-53F2LE Rev.2は、解像度5.10 MP(2472 x 2064 px)で最大24.7 fpsを実現し、表面検査、医療技術、交通モニタリングなどの分野における組み込みビジョンアプリケーションに特に適しています。このセンサーはカラーおよびモノクロバージョンでご利用いただけます。

このギガビットイーサネットカメラは、コンパクトなサイズ、省コスト設計、10ピン・プラグコネクターまたは2ピン端子台による柔軟な電源供給により、大規模なプロジェクトでも多用途に使用できます。

品目番号
  • GV-53F2LE-C Rev.2: 1011430
  • GV-53F2LE-M Rev.2: 1011431
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX568
最大解像度でのフレームレート 24.7 fps
解像度 (h x v) 2472 x 2064
光学面積 6.708 mm x 5.612 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.10 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
調整可能なフランジバック
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!