コストパフォーマンスに優れ、省スペースのシングルボードカメラGV-53F4LE-MB Rev.2のマザーボードバージョンは、狭いスペースや角度のあるスペースへの組み込みに最適です。イーサネットと電源用の電気配線は、スペースを節約するために20ピンのZIFコネクターに配線されています。必要に応じて、RJ45ネットワークコネクターと電源用の2極端子コネクターを備えたオプションのドーターボードを追加し、フレキシブルリボンケーブルで柔軟に接続します。このハードウェアコンセプトにより、カスタマイズされたハウジングコンセプトにおいて、センサーとコネクターコンポーネントの柔軟な配置が可能になります。
Sony Pregiusシリーズ第4世代の1/1.8" グローバルシャッターセンサーGV-53F4LE-MB Rev.2は、高感度、低ノイズ、優れたダイナミックレンジが特長です。
驚異的な量子効率は、画質の向上に大きく貢献しています。そのコンパクトなピクセルサイズ(2.74 µm)は、画像ノイズを最小限に抑え、光スペクトル全体で高いゲインを保証します。
解像度 2472 x 2064のこのギガビットイーサネットカメラの5.10 MPセンサーは、高速24.7 fpsを実現し、表面検査、医療技術、交通モニタリングなどの分野における組み込みビジョンアプリケーションに最適です。このセンサーはカラーおよびモノクロバージョンでご利用いただけます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX568 |
| 最大解像度でのフレームレート | 24.7 fps |
| 解像度 (h x v) | 2472 x 2064 |
| 光学面積 | 6.708 mm x 5.612 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 5.10 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25