高感度、低ノイズ、優れたダイナミックレンジ。これらはSony Pregiusシリーズの第4世代である1/1.8" グローバルシャッターセンサーIMX568の特長です。このセンサーは非常に高い量子効率を実現しており、画質の向上に大きく貢献します。コンパクトなピクセルサイズ(2.74 µm)により、画像ノイズが最小限に抑えられ、光スペクトラム全体でより高いゲインが可能になります。
コストパフォーマンスに優れ、省スペースのシングルボードカメラ GV-53F4LE Rev.2は、解像度5.10 MP(2472 x 2064 px)で最大24.7 fpsを実現し、表面検査、医療技術、交通モニタリングなどの分野における組み込みビジョンアプリケーションに特に適しています。このセンサーはカラーおよびモノクロバージョンでご利用いただけます。
このギガビットイーサネットカメラは、コンパクトなサイズ、省コスト設計、10ピン・プラグコネクターまたは2ピン端子台による柔軟な電源供給により、大規模なプロジェクトでも多用途に使用できます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX568 |
| 最大解像度でのフレームレート | 24.7 fps |
| 解像度 (h x v) | 2472 x 2064 |
| 光学面積 | 6.708 mm x 5.612 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 5.10 MP |
| 画素サイズ | 2.74 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25