uEye CP|GigE|[IMX664]|[C-マウントレンズ]|モノクロ|カラー

GV-54E0CP Rev.2.3

GV-54E0CP Rev.2.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2704 x 1536
    4.15 MP
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-54E0CP Rev.2.3 モデルは、SonyのSTARVIS 2シリーズ第4世代に属する1/1.8" ローリングシャッターセンサーIMX664を採用しています。4.15 MP(2704 x 1536 px)と 30.2 fps により、GV産業用カメラは解像度と速度のバランスに優れた組み合わせを提供します。STARVIS 2センサーは、高画質、極めて低い画像ノイズ、そして優れたNIR(近赤外)感度を実現します。Clear HDR により、非常に広いダイナミックレンジの画像データも提供します。さらに、反射防止コーティングが、直射光の入射によるフレアを低減、または完全に抑制することで画質を向上させます。

画像データの前処理はカメラ上で直接行われます。FPGA は一般的なマシンビジョンソフトウェアに対応した互換ピクセルフォーマットを生成し、リセット付きの非同期ハードウェアトリガーをサポートします。これにより、センサー露光を狙ったタイミングで正確に開始できます。統合された128 MBのオンカメラメモリにより、特にマルチカメラシステムにおいて安全なデータ転送を実現します。

代表的な用途分野として、品質保証、計測、ロボティクスが挙げられます。uEye CPシリーズの一員として、この軽量かつ堅牢なカメラは、マルチカメラシステムやロボットアームへの搭載など、限られたスペースでの用途に特に適しています。

用途に応じて、カラーセンサーまたはモノクロセンサーからお選びいただけます。

品目番号
  • GV-54E0CP-M-GL Rev.2.3: 1012354
  • GV-54E0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012352
カメラファミリー CP
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX664
最大解像度でのフレームレート 30.2 fps
解像度 (h x v) 2704 x 1536
光学面積 7.842 mm x 4.454 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 4.15 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!