uEye CP|GigE|[IMX675]|[C-マウントレンズ]|モノクロ|カラー

GV-54F0CP Rev.2.3

GV-54F0CP Rev.2.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2608 x 1960
    5.11 MP
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX675 を搭載した5 MPモデルは、安定したフレームレートを維持しつつ、より高い細部解像が求められる用途向けに設計されています。24.6 fps においても、動きのあるシーンで高い応答性を維持します。1/2.8" Sony センサーは 5.11 MP(2608 x 1960 px)を提供し、特に低照度環境でその強みを発揮します。これは主に、非常に低い画像ノイズと、NIR(近赤外)領域での高感度によるものです。

Clear HDR は、動きのある映像コンテンツでも非常に広いダイナミックレンジの画像データを可能にします。さらに、統合された反射防止コーティングにより、直射光の入射によるフレアを大幅に低減、または完全に防止します。

画像データの前処理はカメラ上で直接行われます。FPGA は一般的なマシンビジョンソフトウェア向けの互換ピクセルフォーマットを生成し、センサー露光を非同期にトリガーできるようにすることで、狙った瞬間に正確に画像を取得します。さらに、統合された128 MBのオンカメラメモリが、特にマルチカメラシステムにおいて安全なデータ転送を保証します。

カメラモデル GV-54F0CP Rev.2.3 は、29 × 29 mm のコンパクト筐体、堅牢な金属製エンクロージャ、柔軟な接続性、そして高性能な Sony STARVIS 2センサーを備え、計測、品質保証、機械工学、工場・プロセス自動化など幅広い用途に向けて設計されています。

本産業用カメラは、カラーセンサーまたはモノクロセンサーからお選びいただけます。

品目番号
  • GV-54F0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012360
  • GV-54F0CP-M-GL Rev.2.3: 1012362
カメラファミリー CP
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX675
最大解像度でのフレームレート 24.6 fps
解像度 (h x v) 2608 x 1960
光学面積 5.216 mm x 3.92 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 5.11 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!