uEye FA|GigE|[IMX675]|[C-マウントレンズ]|モノクロ|カラー

GV-54F0FA Rev.1.3

GV-54F0FA Rev.1.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2608 x 1960
    5.11 MP
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

uEye FA GV-54F0FA Rev.1.3は、要件の厳しい産業用途向けに設計されています。IP69K保護等級により、粉塵、汚れ、高圧水に対して確実に密閉されています。これにより、このカメラはファクトリーオートメーションなどの過酷な環境での使用に特に適しています。レンズチューブやドラッグチェーン対応ケーブルなどのオプションアクセサリーにより、安全で信頼性の高い運用をさらにサポートします。

中核となるのは、STARVIS 2シリーズの1/2.8" Sony IMX675 ローリングシャッターセンサーで、5.11 MP(2608 x 1960 px)の解像度を提供します。最大 24.6 fps のフレームレートにより、動きの激しいシーンでも安定した応答性の高い画像取得を実現します。このセンサーは厳しい照明条件下で特に優れた性能を発揮し、非常に低いノイズと近赤外(NIR)領域での高感度を兼ね備えることで、常に信頼性の高い画質を実現します。

Clear HDRは使用可能なダイナミックレンジを拡張し、画像内の明部と暗部をバランスよく表現できます。さらに、統合された反射防止コーティングにより、直接照明下でも不要な光のアーティファクトを低減し、レンズフレアを効果的に防ぎます。

アプリケーションの要件に応じて、この産業用カメラはカラーセンサーまたはモノクロセンサーのいずれかを選択できます。

品目番号
  • GV-54F0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012652
  • GV-54F0FA-M-GL Rev.1.3: 1012653
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX675
最大解像度でのフレームレート 24.6 fps
解像度 (h x v) 2608 x 1960
光学面積 5.216 mm x 3.92 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 5.11 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP66, IP67, IP69, IPx9K
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
印刷

IDS カメラは色や位置決めなどを制御して、梱包、ラベル付け、新聞印刷などで、完璧な印刷画像の達成を支援します。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!