経済的でコンパクトなシングルボードカメラ GV-54F4LE-MB Rev.2(45×45mm)のマザーボードバージョンは、狭いスペースや角度のついた設置環境でのアプリケーションに最適です。センサーボードは別売りのドーターボードから分離され、フレックスリボンケーブルを介してGigEインターフェースと電源用2ピン接続を備えています。ケーブルとインターフェースボードはオプションで選択可能です。このモジュール式ハードウェアコンセプトにより、センサーモジュールと接続部品を空間的に分離して配置することができ、個別のハウジングソリューションやカスタマイズされた OEM 設計に最適です。
Sony Starvis 2 シリーズの最新の 1/2.8" ローリングシャッター センサー IMX675 は、難しい照明条件でも、拡張ダイナミックレンジによる卓越した画質を実現します。
5.11 MP(2608 x 1960ピクセル)の高解像度、2.00 µmのピクセルサイズ、最大24.6 fpsのフレームレートにより、このカメラは産業用品質検査、ロボット制御、表面分析、自動化ソリューションなどの精密なリアルタイムアプリケーションに最適です。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX675 |
| 最大解像度でのフレームレート | 24.6 fps |
| 解像度 (h x v) | 2608 x 1960 |
| 光学面積 | 5.216 mm x 3.92 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.8" |
| 解像度 | 5.11 MP |
| 画素サイズ | 2.00 µm |
| HDR モード | Clear HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25