GigEシングルボードカメラ|Sony IMX675|5.11 MP|Starvis 2|ウェブストア

GV-54F4LE Rev.2

GV-54F4LE Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2608 x 1960
    5.11 MP
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

コンパクトな GigE Vision シングルボードカメラ GV-54F4LE Rev.2 は、低コストで大量生産のイメージングソリューション向けに特別に開発されました。Sony Starvis 2 シリーズの最新の1/2.8" ローリングシャッター センサーIMX675 を搭載し、厳しい照明条件下でも、拡張ダイナミックレンジによる卓越した画質を実現します。

5.11 MP(2608 x 1960ピクセル)の高解像度、2.00 µmのピクセルサイズ、最大24.6 fpsのフレームレートにより、このカメラは産業用品質検査、ロボット制御、表面分析、自動化ソリューションなどの精密なリアルタイムアプリケーションに最適です。

45 x 45 mmのコンパクトな設計により、さまざまなシステムに柔軟に組み込むことができます。電源は10ピンコネクタプラグまたは2ピンターミナルストリップから供給可能で、OEM設計や組み込みビジョンアプリケーション、カスタマイズされた産業用プロジェクトに最適です。

品目番号
  • GV-54F4LE-M-GL Rev.2: 1011598
  • GV-54F4LE-C-HQ Rev.2: 1011596
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX675
最大解像度でのフレームレート 24.6 fps
解像度 (h x v) 2608 x 1960
光学面積 5.216 mm x 3.92 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 5.11 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!