uEye CP|GigE|[IMX678]|[C-マウントレンズ]|モノクロ|カラー

GV-54J0CP Rev.2.3

GV-54J0CP Rev.2.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3856 x 2176
    8.39 MP
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX678 を搭載したuEye CP(GV-54J0CP Rev.2.3 モデル)は、高解像度 8.39 MP(3856 x 2176ピクセル、ピクセルサイズ 2.00 µm)と、14.9 fps のフレームレートを兼ね備えています。Sony STARVIS 2シリーズの最新 1/1.8" ローリングシャッター センサーは、Clear HDR により非常に広いダイナミックレンジを備えた優れた画質を実現し、低照度環境でも高い性能を発揮します。反射防止コーティングにより、照明条件が変化する場合でも反射を低減します。

画像データの前処理およびインターフェースロジックは、カメラ内蔵 FPGA が担います。非同期トリガーにより、固定フレームレートに依存せず、外部イベントに応じてセンサー露光を精密に制御できます。代表的な用途分野として、計測、品質保証、機械工学、工場・プロセス自動化などが挙げられます。

統合された128 MBのオンカメラメモリにより、特にマルチカメラシステムで安全なデータ転送を実現します。

このGigE Vision産業用カメラは、カラーまたはモノクロセンサーからお選びいただけます。

品目番号
  • GV-54J0CP-M-GL Rev.2.3: 1012380
  • GV-54J0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012378
カメラファミリー CP
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX678
最大解像度でのフレームレート 14.9 fps
解像度 (h x v) 3856 x 2176
光学面積 7.712 mm x 4.352 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.39 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!