uEye FA|GigE|[IMX678]|[C-マウントレンズ]|モノクロ|カラー

GV-54J0FA Rev.1.3

GV-54J0FA Rev.1.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3856 x 2176
    8.39 MP
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX678センサーとの組み合わせにより、uEye FA(型式名 GV-54J0FA Rev.1.3)は、高解像度と高速画像取得を高いレベルで両立します。Sony STARVIS 2シリーズの1/1.8" ローリングシャッターセンサーは、8.39 MP(3856 x 2176 px、ピクセルサイズ 2.00 µm)を提供し、最大 14.9 fps のフレームレートに対応します。また、近赤外(NIR)領域を含む低照度条件下でも優れた画質を提供します。Clear HDRにより、ダイナミックレンジがさらに向上します。さらに、反射防止コーティングにより不要な反射を低減し、照明条件が変化する場合でも常に安定した結果を実現します。

IP69K保護等級により、uEye FAは粉塵、汚れ、高圧水に対して確実に密閉されており、ファクトリーオートメーションなどの過酷な産業環境での使用に適しています。レンズチューブやドラッグチェーン対応ケーブルなどのオプションアクセサリーにより、安全で信頼性の高い長期運用をさらにサポートします。

このGigE Vision産業用カメラは、カラーセンサーまたはモノクロセンサー搭載モデルの2種類がございます。

品目番号
  • GV-54J0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012655
  • GV-54J0FA-M-GL Rev.1.3: 1012656
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX678
最大解像度でのフレームレート 14.9 fps
解像度 (h x v) 3856 x 2176
光学面積 7.712 mm x 4.352 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.39 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP66, IP67, IP69, IPx9K
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
印刷

IDS カメラは色や位置決めなどを制御して、梱包、ラベル付け、新聞印刷などで、完璧な印刷画像の達成を支援します。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!