GigEシングルボードカメラ|Sony IMX678|8.39 MP|4K|Starvis 2|ウェブストア

GV-54J2LE Rev.2

GV-54J2LE Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3856 x 2176
    8.39 MP
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-54J2LE Rev.2 は、コスト競争力が高く、大量生産マシンビジョンアプリケーション向けのコンパクトな GigE Vision シングルボード産業用カメラです。Sony Starvis 2 シリーズの最新の1/1.8" ローリングシャッターセンサー IMX678を搭載し、優れた画質、卓越したダイナミックレンジ、低照度下での高いパフォーマンスを発揮し、変化する照明条件下での産業用途に最適です。

8.39 MP(3856 x 2176 ピクセル、2.00 µm ピクセルサイズ)の高解像度と、最大 14.9 fps の高速フレームレートにより、品質管理、ロボットガイダンス、表面検査、産業オートメーションなど、リアルタイムでの詳細な検査を可能にします。

このシングルボードカメラは、特に省スペース設計(45 x 45 mm)を特長とし、10ピンプラグコネクターまたは2ピンターミナルストリップによる電源供給により、柔軟な統合オプションを提供します。そのため、OEM統合や組み込みビジョンシステム、カスタマイズソリューションなどに最適です。

品目番号
  • GV-54J2LE-C Rev.2: 1011646
  • GV-54J2LE-M Rev.2: 1011648
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX678
最大解像度でのフレームレート 14.9 fps
解像度 (h x v) 3856 x 2176
光学面積 7.712 mm x 4.352 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 8.39 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
調整可能なフランジバック
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!