GV-54J4LE Rev.2 は、コスト競争力が高く、大量生産マシンビジョンアプリケーション向けのコンパクトな GigE Vision シングルボード産業用カメラです。Sony Starvis 2 シリーズの最新の1/1.8" ローリングシャッターセンサー IMX678を搭載し、優れた画質、卓越したダイナミックレンジ、低照度下での高いパフォーマンスを発揮し、変化する照明条件下での産業用途に最適です。
8.39 MP(3856 x 2176 ピクセル、2.00 µm ピクセルサイズ)の高解像度と、最大 14.9 fps の高速フレームレートにより、品質管理、ロボットガイダンス、表面検査、産業オートメーションなど、リアルタイムでの詳細な検査を可能にします。
このシングルボードカメラは、特に省スペース設計(45 x 45 mm)を特長とし、10ピンプラグコネクターまたは2ピンターミナルストリップによる電源供給により、柔軟な統合オプションを提供します。そのため、OEM統合や組み込みビジョンシステム、カスタマイズソリューションなどに最適です。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX678 |
| 最大解像度でのフレームレート | 14.9 fps |
| 解像度 (h x v) | 3856 x 2176 |
| 光学面積 | 7.712 mm x 4.352 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 8.39 MP |
| 画素サイズ | 2.00 µm |
| HDR モード | Clear HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25