12.62 MPの優れた性能、正方形のセンサーフォーマット、そして Sony STARVIS 2技術により、GV-54L0CP Rev.2.3 は低照度環境でも卓越した画質を提供します。コンパクトで省電力なGigE Visionカメラは、1/1.6'' Sony ローリングシャッターセンサー IMX676 搭載し、9.9 fps において 3552 x 3552 px の解像度を実現します。
高度なピクセル技術により、非常に低い画像ノイズと、NIR(近赤外)領域での高感度が特長です。Clear HDRは有効なダイナミックレンジを拡張し、明るい部分と暗い部分を階調豊かに表現します。さらに、統合された反射防止コーティングにより、直射光の入射によるフレアを大幅に低減、または完全に防止します。これにより本モデルは、計測、品質保証、機械工学、工場・プロセス自動化の用途に特に適しています。
画像データの前処理はカメラ上で直接行われます。カメラ内蔵FPGAにより、外部イベントに応じてセンサー露光を精密に制御する非同期トリガーが可能となり、Vision規格準拠の画像フォーマットも提供します。統合された128 MBメモリは、特にマルチカメラシステムにおいて安全なデータ転送も保証します。
わずか 29 × 29 × 29 mm のサイズで、本モデルは最大限の機能性と信頼性の高い性能を両立しています。
要件に応じて、本産業用カメラはカラーまたはモノクロセンサーのいずれかをお選びいただけます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | CP |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX676 |
| 最大解像度でのフレームレート | 9.9 fps |
| 解像度 (h x v) | 3552 x 3552 |
| 光学面積 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.6'' |
| 解像度 | 12.62 MP |
| 画素サイズ | 2.00 µm |
| HDR モード | Clear HDR |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA