uEye FA|GigE|[IMX676]|[C-マウントレンズ]|モノクロ|カラー

GV-54L0FA Rev.1.3

GV-54L0FA Rev.1.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3552 x 3552
    12.62 MP
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

12.62 MPの解像度、正方形センサーフォーマット、そして最先端のSony STARVIS 2技術により、GV-54L0FA Rev.1.3は低照度条件下でも優れた画質を実現します。コンパクトでエネルギー効率に優れたこのGigE Visionカメラは、1/1.6'' Sony IMX676 ローリングシャッターセンサーをベースとしており、最大 9.9 fps のフレームレートで 3552 x 3552 ピクセルの画像解像度を提供します。

先進的なピクセルアーキテクチャにより、極めて低い画像ノイズと近赤外(NIR)領域での高感度を実現します。Clear HDRは使用可能なダイナミックレンジをさらに拡張し、画像内の明部と暗部を正確かつバランスよく表現できます。さらに、統合された反射防止コーティングにより、直接照明下での不要な反射を大幅に低減、または完全に防止します。これらの特長により、このカメラは計測、品質検査、機械工学、ファクトリーオートメーションおよびプロセスオートメーションの用途に特に適しています。

uEye FAはIP69K認証を取得しており、粉塵、汚れ、高圧水に確実に耐えます。そのため、過酷な産業環境での使用に最適な選択肢となります。レンズチューブやドラッグチェーン対応ケーブルなどの適切なアクセサリーにより、安全で信頼性の高い運用をさらにサポートします。この産業用カメラは、カラーセンサーまたはモノクロセンサーをお選びいただけます。

品目番号
  • GV-54L0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012658
  • GV-54L0FA-M-GL Rev.1.3: 1012659
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX676
最大解像度でのフレームレート 9.9 fps
解像度 (h x v) 3552 x 3552
光学面積 7.104 mm x 7.104 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.6''
解像度 12.62 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP66, IP67, IP69, IPx9K
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
印刷

IDS カメラは色や位置決めなどを制御して、梱包、ラベル付け、新聞印刷などで、完璧な印刷画像の達成を支援します。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!