GigEシングルボードカメラ|Sony IMX676|12.62 MP| 顕微鏡 |ウェブストア

GV-54L2LE-MB Rev.2

GV-54L2LE-MB Rev.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3552 x 3552
    12.62 MP
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

コンパクトなシングルボードカメラ GV-54L2LE-MB Rev.2 ((わずか 45 x 45 mm)のマザーボード版は、設置スペースが非常に限られている、または取り付け角度が厳しいアプリケーション、例えばコンパクトなデバイス、組み込みシステム、または省スペースが要求される OEM ソリューションなどに特に適しています。センサーボードは、GigE 接続と 2 ピン電源接続を備えた別売りのドーターボード からフレキシブルリボンケーブルで分離されています。ケーブルとインターフェースボードはどちらもオプションとしてご使用いただけます。

Sony Starvis 2 シリーズの先進的な IMX676 ローリングシャッターセンサーを搭載し、不安定な照明条件下でも、優れた画質、高いダイナミックレンジ、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。1/1.6'' センサーの特筆すべき特長は、12.62 MPメガピクセル(3552 x 3552ピクセル、2.00 µmピクセルサイズ)の正方形の解像度です。均一でフォーマットを満たす画像投影を実現し、「円形」レンズとの組み合わせに最適です。

正方形の高解像度センサーと柔軟にオフセットされたハードウェア設計の組み合わせにより、このカメラは顕微鏡用途や、フォーマットを満たす視覚化とコンパクトな統合が重要な画像処理タスクに特に適しています。

品目番号
  • GV-54L2LE-C-MB Rev.2: 1011631
  • GV-54L2LE-M-MB Rev.2: 1011633
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX676
最大解像度でのフレームレート 9.9 fps
解像度 (h x v) 3552 x 3552
光学面積 7.104 mm x 7.104 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.6''
解像度 12.62 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
調整可能なフランジバック
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!